Termékek közzététele
792300 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792300 SECURITHERM shower panel

Thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via in-line stopcocks M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító792300
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1101
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)124
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4417
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika