Termékek közzététele
792330 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792330 SECURITHERM shower panel

SECURITHERM dual control thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. With concealed inlet via flexibles, M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Handset with removable flexible via push-fit rapid STOP connector and wall support supplied. 2x ~30 second time flow valves to control fixed ROUND shower head and handset on flexible hose. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító792330
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10268
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)123
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)5540
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 leírásShower thermostatic valves
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika