Termékek közzététele
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító801
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1154
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1987
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika