Termékek közzététele
G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm
DELABIE
Archivált

G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with telescopic, swivelling spout Ø 22mm L. 200 - 290mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 30 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Mixer can be installed with the spout above or below. Wall connectors not included. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG6679
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)188
  • Szélesség (mm)194
  • Mélység (mm)287
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1542
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets