Termékek közzététele
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer

    Deck-mounted SECURITHERM thermostatic basin mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Single hole mixer with curved spout H. 95mm L. 120mm fitted with a hygienic flow straightener for no impurity retention and thermal shock-resistant. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if the cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single lever control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Ergonomic brass pop-up waste 11/4". Supplied with PEX flexibles F3/8" with chrome-plated brass stopcocks. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with copper tails.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH9601
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)206
    • Szélesség (mm)45.57
    • Mélység (mm)202.85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1967.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika