Termékek közzététele
H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Deck-mounted thermostatic SECURITHERM basin mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk cross flow between the cold and hot water. No non-return valves on the inlets. BIOCLIP: mixer is easy to remove for cleaning and disinfection. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer with curved spout H. 95mm L. 120mm fitted with a hygienic flow straightener with no impurity retention and thermal shock-resistant. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single control of flow rate and temperature. Temperature adjusts from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C . Thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with copper tails.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH96051
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)178
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)171
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1507
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 19 11
  • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika