Termékek közzététele
H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Wall-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Wall-mounted mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts L.136mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of flow and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with maximum temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9611S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)141
  • Szélesség (mm)214
  • Mélység (mm)214
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1841
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika