Termékek közzététele
H9640S Sequential thermostatic shower mixer
DELABIE

H9640S Sequential thermostatic shower mixer

SECURITHERM thermostatic sequential shower mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge for adjusting the flow rate and the temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Body with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and Hygiene control lever L. 100mm. 3/4" top shower outlet. Wall-mounted mixer with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9640S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)138
  • Szélesség (mm)214
  • Mélység (mm)179
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1602
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika