Termékek közzététele
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer: Mixer with anti-scalding safety: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. 1/4-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 40°C with maximum temperature limiter set at 38°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and CLASSIC controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves F3/4" integrated on the inlets. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9739
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)282
  • Mélység (mm)107
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1771
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
  • OmniClass szám23-31 11 19 11
  • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika