Termékek közzététele
H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.
DELABIE

H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.

SECURITHERM dual control thermostatic shower kit with auto-draining device: • Shower mixer with scale-resistant thermostatic cartridge: Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge adjusts the temperature. ¼-turn ceramic valve head adjusts the flow rate. Temperature control from 25 - 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C can be overridden, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the water supply. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body with ERGO controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves integrated on the inlets, F3/4". Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". • Shower head (ref. 813) with chrome-plated wall-mounted adjustable support (ref. 845). • Auto-draining device FM1/2" for installation between the flexible hose and the shower head, automatically drains the shower head and flexible hose (ref. 880). Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9741HYG
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)285
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2509
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 19 11
  • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika