Termékek közzététele
H9768S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE
Archivált

H9768S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Thermostatic mixer with no non-return valves on the inlets (reduced bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control up to 43°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 41°C, 2nd limiter set at 43°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. ERGO controls. M½" shower outlet. F¾" inlets with integrated filters. Mixer supplied with offset standard wall connectors M½" M¾". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9768S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)76
  • Szélesség (mm)260
  • Mélység (mm)107
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1441
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets