Termékek közzététele
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Commercial flooring has evolved from traditional carpet and hard surfaces to our luxurious Evolution recycled rubber flooring. Designers can bring their visions to life with the brilliant colors creating a space that is cohesive and functional while standing the test of time. When you combine these striking color blends with high traction, underfoot comfort and superior sound reducing properties, this hardwearing, sustainable rubber flooring is perfect for a wide range of commercial applications. Experience the next generation in design.  

    Lépjen kapcsolatba a Dinoflex céggel

    Specifikáció
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóevolution
    • TermékcsaládRubber Flooring
    • TermékcsoportRecycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-02
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névRubber flooring
    • UNSPSC kód30161705
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 névRubber Tile Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15 15
    • OmniClass névRubber Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes