Termékek közzététele
Sliding Passage Door - Single Panel

Sliding Passage Door - Single Panel

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)

The DIVIDERS SLIDING PASSAGE DOOR is a system that can be mounted to a surface of a wall with no floor tracks required. The versatility of the SLIDING PASSAGE DOOR system combines the functionality and safety of a trackless door system. The SLIDING PASSAGE DOOR system is ideal for dividing small spaces and creating new and unique rooms such as a study, a retreat, a private nook and most often a master bedroom en suite - popular spaces in today's contemporary homes.

Specifikáció
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósliding-passage-single
  • TermékcsaládAluminum Framed Door Systems
  • TermékcsoportSliding Passage Door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada