Termékek közzététele
Bottom Rolled Room Divider

Bottom Rolled Room Divider

The DIVIDERS BOTTOM ROLLED ROOM DIVIDER is a system that can be mounted under a header, mounted to a ceiling or mounted using the DIVIDERS Aluminum Beam System. This versatile system offers the ability to divide rooms or create new spaces without the use of existing walls. This Divider System is the perfect solution for aesthetically maximizing open spaces.

Specifikáció

    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single, double, triple, and quad panel systems
    • Available in standard or ADA compliant track systems
    • 2" x 4", 2" x 6", 4" x 4", 4" x 6", 6" x 6" horizontal and vertical aluminum beams available
    • Concealed bottom rollers adjust to accommodate out of square openings
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 200 lbs maximum panel weight
    • Panel Configurations | 1 Panel - max F/O 50 sq. ft. | 2 Panel - max F/O 100 sq. ft. | 3 Panel - max F/O 150 sq. ft. | 4 Panel - maximum F/O 200 sq. ft.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbottom-rolled-room-divider-interior-door
  • TermékcsaládAluminum Framed Door Systems
  • TermékcsoportBottom Rolled Room Divider
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass szám23-15 11 17 19
  • OmniClass névVertically Sliding Room Dividers
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors