Termékek közzététele
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser vertical.
    Specifikáció
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC923
    • TermékcsaládSoap Dispensers
    • TermékcsoportManual
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)206
    • Szélesség (mm)121
    • Mélység (mm)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers