Termékek közzététele
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Stainless steel mixer tap.
Specifikáció
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDB1650
  • TermékcsaládTaps
  • TermékcsoportManual
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)163
  • Szélesség (mm)117
  • Mélység (mm)55
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps