Termékek közzététele
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
    Dornbracht

    41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)

    With the SERENITY SKY, you bring effective water experiences into your bathroom or spa. Beneficial treatments such as Kneipp or Aquapressure thus become a natural part of your daily wellbeing routine.

    SERENITY SKY is available in two flow mode options, without an integrated light gap. Several surface finish variants are available.

    It can therefore offer several solutions to meet different needs.

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
      • exposed trim parts
      • Rain panel with 2 different spray modes
      • PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • FULL RAIN, 455 x 315 mm, max. flow rate 14 l/min (at 3 bar)
      • Rain panel, 600 x 420 mm
      • min. recess depth 150 mm
      • weight 15kg
      • feed pipe (hot/cold): 2x DN 20
      • with anti-scale system
      • Recommended control element: xTool
      • Not suitable for use in a steam room.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41770979
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-10
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika