Termékek közzététele
LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank

Our LuxeTech® 20 Collection offers the ease of flowing click installation by using the latest 5G® Click technology, which speeds installation and enhances stability. Our attached HushWalk® acoustical underlayment adds luxurious foot feel. It is embossed in register for the ultimate in realism. The collection features ease of maintenance and durability. LuxeTech is FloorScore® is certified for low volatile organic compounds, ensuring an environment as healthy as it is beautiful/ 

Lépjen kapcsolatba a DUCHATEAU céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóluxetech-collection
  • TermékcsaládFloors
  • TermékcsoportHardwood Flooring
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFlooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15
  • OmniClass névResilient Flooring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada