Termékek közzététele
Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank

Our new Portfolio Collection of luxury vinyl offers 9” wide extra-long 71” planks, giving a grand foundation to any space. With sixteen unique plank designs and surface embossing that matches the visual grain pattern, you may not tell at first glance that it isn’t natural wood.

Lépjen kapcsolatba a DUCHATEAU céggel

Specifikáció
  • Wear Layer: 20 mil (0.5 mm)

    Width: 9” (228 mm)

    Length: 71” (1803 mm)

    Thickness: 8 mm

    Core: WPC

    Finish: Embossed-in-Register

    Installation: 5G® Click

    Warranty: 20-Year Residential | 10-Year Commercial

    Trim: Bullnose, Squarenose, Threshold, and T-Mold

    Coverage Per Box: 17.67 sq ft

    Weight Per Box: 27.74 lbs

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóportfolio-collection
  • TermékcsaládFloors
  • TermékcsoportHardwood Flooring
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFlooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15
  • OmniClass névResilient Flooring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada