Termékek közzététele
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

This motorized outdoor shading system is a perfect aesthetic solution to overheating. The DucoScreen Front 150 can be placed discreetly on the frame or invisibly in the cavity. Assembly and maintenance are done completely from the outside. Various cable outlets for power supply and automatic fabric adjustment with fabric stretch compensation ensure easy electrical installation

Specifikáció
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoscreen-front-150
  • TermékcsaládTextile Sun Control
  • TermékcsoportScreens Without Ventilation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)6000
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 leírásRoller blinds