Termékek közzététele
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5/5 csillag4.5(26 vélemény)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-drapery-alena
    • TermékcsaládDraperies
    • TermékcsoportAlena - Pull to Start
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 25 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMotorized Drapery Rods
    • OmniClass szám23-17 21 13 13 11
    • OmniClass névDrapery Tracks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok