Termékek közzététele
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

To meet the desire to also provide curtain walling facades, without compromising on the style facade, DUCO developed the DucoScreen Front 150 CW

Specifikáció
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoscreen-front-150-cw
  • TermékcsaládTextile Sun Control
  • TermékcsoportScreens Without Ventilation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-11-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)6000
  • Szélesség (mm)3200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 leírásRoller blinds
  • OmniClass szám23-17 21 13 11
  • OmniClass névWindow Blinds

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Hollandia