Termékek közzététele
Jetson Easy Chair
Jetson Easy Chair
Jetson Easy Chair
    DUX
    Archivált

    Jetson Easy Chair

    Iconic easy chair designed by Bruno Mathsson. The Jetson chair reflects both his obsession with comfort and a classic Swedish modern design approach. It features a bowl-shaped seat, ergonomically designed high back with head pillow. Chrome swivel base with a unique self-return mechanism.

    Specifikáció
      • Available in multiple colours and various fabric or leather
      • Seat section in tubing chrome, black or green with support fabric and leather edging
      • Cushion marked stiched and filled with polyether
      • Chrome-plated frame with rotation and memory construction
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJetson-Easy-Chair
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)970
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)830
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBőr
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok