Termékek közzététele
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9/5 csillag4.9(18 vélemény)

    REMO Wood chair is available in natural ash, white ash, walnut, grey or black stained. There is also the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is available both as a single chair and as a stacking chair.

    Remo is a moulded wood chair that combines Plank's tradition of craftsmanship with state-of-the-art manufacturing technologies. The German designer Konstantin Grcic uses the light weight of the moulded wood to create a simple and versatile chair. A characteristic feature of Remo is the form-fitting connection of the seat shell with the horizontally aligned backrest.

    The result is a stable and exceptionally comfortable chair. Remo is produced in two versions that are suitable for a variety of uses. The version with wooden legs gives the chair a warm and inviting look, is lightweight and also available stackable.

    Specifikáció
    • Mod.‎ 1207-20

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRemo-wood-Chair
    • TermékcsaládRemo
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (57)
    4.8/5 csillag 4.8 (15)
    4.2/5 csillag 4.2 (10)
    4.7/5 csillag 4.7 (49)
    4.7/5 csillag 4.7 (20)
    4.9/5 csillag 4.9 (28)