Termékek közzététele
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED

    4.4/5 csillag4.4(16 vélemény)
    BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
    Specifikáció
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 17W / 37W / 40W / 50W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbloom_recessed_mounted
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportRecessed Mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika