Termékek közzététele
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    BLOOM, with its minimally adorned design, housing displaying a clean-cut finish, glare-free homogenous light dispersion via its opal diffuser is ideal for the illumination of offices, hospitals, schools and retail spaces. You can adapt surfaces of light that are defined in varied dimensions to modular ceiling types.
    Specifikáció
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbloom_s_surface_mounted
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika