Termékek közzététele
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
Specifikáció
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20°C / +40°C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbloom_v6
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportRecessed Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea