Termékek közzététele
EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED

Downled V6 combines elegant, compact design with high performance. The aluminum injection body ensures durability, while the opal diffuser provides uniform and comfortable light distribution. Operating at 220-240V AC, it is available in 10W, 20W, and 30W power options, with 4000K or 6500K color temperatures and a CRI above 80, meeting diverse lighting needs. With IP20 protection and IK02 impact resistance, it is ideal for indoor use, performing reliably between -20 °C and +35 °C. The recessed mounting design integrates seamlessly into modern interiors.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class (Housing): IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 10 W / 20 W / 30 W

    Source of Light: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: 9003

    Mounting Type: Recessed mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódownled_recessed_mounted
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea