Termékek közzététele
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
    EAE Group
    Archivált

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED

    It is suitable for environments where a high IP value is required. IP65 Protection Class is suitable for external environments and areas such as soffits, etc. Thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot effect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.

    Specifikáció
    • Housing               :              Aluminium Housing

      Optical System  :              PC Diffuser

      Optical Cover     :              Opal Diffuser

      IP Protection Class          :              IP20

      IK Impact Resistance Class           :              IK02

      Input Voltage       :              220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power       :              18 W

      Lumen Value      :              1459 lm

      Source of light   :              SMD LED

      Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI         :              >80

      Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

      Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type :              Surface Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódownled_v2_surface
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportDownlight / Spotlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring