Termékek közzététele
EAE Lighting -- STL FLP
EAE Group
Archivált

EAE Lighting -- STL FLP

STL-FLP accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL-FLP product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects

Specifikáció
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power : 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

    Light Source : Mid Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP : IP20

    Color Temperature : 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

    CRI : >80

    Installation : Pendant

    Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeae-lighting-stl-flp
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportLinear Trunking Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring