Termékek közzététele
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
    With its rectangular aesthetic and stylish design, STL FRAME brings its own dynamism to the spaces with its sharp lines. Thanks to its glare-controlled opal diffuser, it minimizes glare and provides homogeneous lighting.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóframe
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika