Termékek közzététele
EAE Lighting - EXIT
EAE Group

EAE Lighting - EXIT

The version with flag of TORSECA, which allows all kinds of ceiling applications, can be used as emergency escape guidance, while the version without flag can be used for lighting in emergency situations. With its functional structure, TORSECA is suitable for use in areas such as hospitals, educational institutions, dining halls and hotels.
Specifikáció
  • Housing: ABS Housing

    Optical Cover: Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK07

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 2 W

    Lumen Value: 240 lm

    Source of Light: Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >70

    Working Ambient Temperature: +10 °C / +35 °C

    Mounting Type: Surface Mounted / Pendant

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóexit
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportEmergency lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea