Termékek közzététele
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

With its advanced mechanical properties, EX-LINI Mini offers high durability in tough environment conditions. It offers high efficiency thanks to its advanced technological structure. The product is also very economical thanks to its low consumption costs.
Specifikáció
  • Housing: Aluminum Injection Body

    Diffuser: High Temperature Resistant Silicone Gasket

    Optic Angles: Thermal Tempered Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -40 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóexline_mini
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportExproof Lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika