Termékek közzététele
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Standing out with its advanced mechanical features, GALIS EX-PROOF reliably meets the lighting needs of explosion-sensitive ZONE 2/21 zones. Its aluminum extrusion housing is both environmentally friendly and dissipates heat effectively, allowing professional LEDs to work more efficiently.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006 Metallic Grey

    Installation: Surface Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógalis_zone_ii
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportExproof Lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika