Termékek közzététele
EAE Lighting - GIZA RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RECESSED

GIZA recessed mounted, preserving the architectural integrity wherever it is used - retail stores, exhibition halls, meeting rooms and stylish complement to areas such as corridors. With its 75 mm body height, GIZA provides ease of installation in narrow spaces and does not cause glare with its deeply positioned reflector structure, and provides 50° and 80° light distribution thanks to its highly efficient optical design lenses.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical: 50° Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 24W / 28W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógiza_recessed
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika