Termékek közzététele
EAE Lighting -- HBC LENS
EAE Group
Archivált

EAE Lighting -- HBC LENS

HBC meets all lighting requirements of industrial plants economically and optimally by providing high efficacy value – up to 142lm/W- compact and lightweight housing with one point suspension capability, wide range of lumen packages and optic choices.

It is perfect for both refurbishment projects and new installations by providing low total cost of ownership and fast ROI. 70% energy saving – in comparison with equivalent metal halide products- and %60 energy saving – in comparison with equivalent flourescent products-

• Logistic plants • Machine & electronic industry • Chemical & plastic industry • Wood & paper industry • Sports facilities • Atriums of malls • High-ceiling commercial halls

Specifikáció
  • Housing               :              Aluminum injection housing

    Optical  :              Lens / Serigrapgy glass

    Light Source       :              Mid Power LED

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature          :              3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI         :              >80

    IP           :              IP66

    Installation         :              Surface Mounted / Pendant

    Colors   :              SW 306G

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhbc_lens
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportHigh Bay - Low Bay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring