Termékek közzététele
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
With its upgraded LED technology, HBL V6 is shaping the future of high bay lighting solutions by making a significant advance in industrial lighting. With its high-end performance and low cost, it meets the needs of industrial facilities while its adjustable power level feature makes the HBL V6 luminaire a versatile lighting solution that can be customized to suit different needs. With 109 W - 144 W and 178 W power output options according to the requirements of the ambient conditions, it becomes possible with HBL V6 to achieve different lighting levels with a single luminaire for businesses and facilities.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 60° / 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 109 W / 144 W / 178 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 7022

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhbl_v6
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportHigh Bay - Low Bay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea