Termékek közzététele
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

LORY YV offers IP65 protection against dust and water splashes. Thanks to its high luminous efficiency, it achieves significant savings compared to conventional lighting. It offers comfortable lighting without creating glare with its deeply positioned rich spectrum LEDs.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Glass

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólory_yv
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika