Termékek közzététele
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED

    4.0/5 csillag4.0(19 vélemény)
    NETALED, through light effects and design, creates a vivid and simple architectural effect in your environment.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Light Source: Mid Power LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

      Installation: Surface Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónetaled_surface_mounted
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
    Afganisztán
    Albania
    Argentína
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Algéria
    Azerbajdzsán
    Ausztria
    Brazília
    Pápua Új-Guinea