Termékek közzététele
EAE Lighting - ORION
EAE Group

EAE Lighting - ORION

ORION, which stands out with its new generation and user-friendly LED infrastructure, is ideal for illuminating areas such as stairwells, corridors, technical volumes, warehouses, etc. ORION, which is in IP66 protection class, can be used reliably in humid volumes. In addition to its elegant appearance with its simple design, it achieves a more homogeneous illumination by softening the sharp light output with its opal diffuser.
Specifikáció
  • Housing: Plastic Injection Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 18 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóorion
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika