Termékek közzététele
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2 , which appears as a pole-mounted LED luminaire, is an ideal choice for lighting landscape and urban areas with its three-arm round body design. In addition to providing full protection against dust and water splashes with IP65 protection class; it provides homogeneous lighting with its opal diffuser.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópb2_pb_v2
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportRoad & Street Lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 23
  • OmniClass névStreet and Roadway Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea