Termékek közzététele
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)
    Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, Prolit V.3 offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens / Sport Lens / 0 Tilt

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -20 °C / +60 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprolit
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportFloodlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika