Termékek közzététele
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT

    An efficient alternative to general purpose HID floodlights with wide range of optic choice to cover the requirements of low area lighting, building surroundings and facade lighting. Ultra lightweight, compact housing design which provides maximum performance, ease of installation and high mechanical resistance make PROLIT KOMPAKT ideal solution for multi-purpose floodlight applications. DALI, 1-10V, DIMKO control options are available.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Sanded Glass / Tempered Glass

      Optic Angles: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asymmetric Lens / Sport Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: SW 306G

      Installation: Floor Mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprolit_kompakt
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportFloodlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika