Termékek közzététele
EAE Lighting - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT PLUS NG

Prolit Plus, the brand new member of Prolit floodlight family , is ideal for all professional outdoor workplaces and sport areas with the expectation of high performance as well as perfect lighting quality and maximum visual comfort. With its minimized housing and optimized technical specifications , Prolit Plus has four variations which perfectly meets the lighting requirements of general open areas, port terminals, airport aprons and roadway tunnels.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprolit_plus_ng
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportFloodlights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika