Termékek közzététele
EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED

STL can be used as a single module or combined in long lines to obtain an uninterrupted linear lighting system. In addition to being able to be used on the surface, it also brings a stylish touch to your living spaces as a pendant luminaire thanks to its mounting accessories. STL creates a new atmosphere in the area where it is used and provides uninterrupted lighting needed by your architectural areas.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Installation: Surface Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstl_surface_mounted
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea