Termékek közzététele
EAE Lighting -- YODA
EAE Group
Archivált

EAE Lighting -- YODA

4.7/5 csillag4.7(9 vélemény)

YODA displays a simple but an assertive stand with its precise lines and geometry that extends in three different directions from the center. Yoda adds flair to your surroundings by complementing your modern and dynamic indoor spaces.

Specifikáció
  • Housing : Aluminum extrusion housing

    Diffuser : Opal diffuser

    IP Protection Class : IP20

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Power : 24W / 48W

    Source of light : SMD LED

    Color Temperature : Warm White / Natural White / Cold White

    CRI : >80

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 7047

    Installation : Pendant

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóyoda
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures