Termékek közzététele
2GP AGA

2GP AGA

Booster sets with two horizontal single impeller pumps with cast iron hydraulics Two pumps of AGA series with 2-pole induction motor with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency class for three phase motors starting from 0.75 kW. The system is equipped as standard with a control panel with alternating pump and is designed for the installation of storage tanks (available on request).
Specifikáció
  • • Maximum liquid temperature: 45°C • Maximum operating pressure: 10 bar • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Shaft in AISI 303 • Glass fibre reinforced technopolymer impeller for AGA 1.00, brass for the rest of the range • Mechanical seal in Ceramic/Carbon/NBR • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP44 Protection degree • Single-phase voltage 230V ±10% 50Hz,Threephase voltage 230/400V ±10% 50Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2GP-AGA
  • TermékcsaládBooster sets with control panel
  • Termékcsoportwith two centrifugal pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 leírásPressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDomestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Hasonló termékek