Termékek közzététele
2GPE EVMSG E-SPD

2GPE EVMSG E-SPD

Booster sets with two vertical multi-stage pumps with stainless steel hydraulics with standardised motor Two EVMSG series pumps with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency class for three phase motors starting from 0.75 kW. 2GPE version fitted with E-SPD inverter and is designed for the installation of storage tanks (available on request).
Specifikáció
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, 40°C for 2GPE with E-power and Hydrocontroller • Maximum operating pressure: 16 bar, 12 bar for 2GPE with E-power and Hydrocontroller • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • Single-phase 230V±10% voltage three phase 230/400V ±10% (up to 4 kW) three phase 400/690 ±10% (starting from 5.5 kW)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2GPE-EVMSG-E-SPD
  • TermékcsaládBooster sets with two vertical multi-stage pumps with stainless
  • TermékcsoportDomestic pressure GPE with inverter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 leírásPressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDomestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Hasonló termékek