Termékek közzététele
3DS SERIES

3DS SERIES

4.9/5 csillag4.9(16 vélemény)
3DS SERIES is the EBARA range of close coupled pumps with cast iron body and AISI 304 or AISI 316 stainless steel impeller. 3DS SERIES represents a versatile range suitable for lots of applications and offers significant advantages in terms of reliability, efficiency and cost saving. Suitable for: • handling clean water for residential, commercial, agricultural andindustrial use • pressure booster sets • heating and air-conditioning systems • fire-fighting • irrigation on farms and sports centres • washing systems
Specifikáció
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -5°C to + 90°C for the standard version, - from -5°C to + 120°C for the special versions • MEI > 0,4 • Poles: 2 and 4 • Insulation class: F (rise temperature class B) • Protection degree: IP55 • Voltage: - Three phase 3~230/400V ±10% (up to 4 kW included) - Three phase 3~400/690V ±10% (from 5,5 kW and above) • Pump body in cast iron • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel, in AISI 316 (EN 1.4401) for 3DS 65 SERIES • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM • Motor support in cast iron • Back pull-out design: it allows removal of the motor, the coupling, the cantilever support and the impeller without compromising the housing of the pump body or removing the pipes • IEC standard motor is used. This makes easier to find a replacement motor, in case of necessity • Capacity: up to 138 m3/h • Total Head: up to 70 m
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3DS-SERIES
  • TermékcsaládCentrifugal pumps
  • TermékcsoportWith rigid coupling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névCentrifugal pumps
  • UNSPSC kód40151503
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 leírásCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód43 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névOverhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps

Termék elérhetősége

Európa
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
Hasonló termékek