Termékek közzététele
LPC(4)

LPC(4)

3.6/5 csillag3.6(10 vélemény)
In-line single centrifugal pumps in cast iron. Suitable for: • handling liquids in residential, commercial and industrial heating, air-conditioning and circulation systems Used for: • handling hot sanitary water • low pressure liquids in general • in cooling and air-conditioning systems
Specifikáció
  • • Total head: up to 67,5 m • Capacity: up to 300 m3/h •Max. pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water):-10°C - +50°C for LPC 32-100, -10°C - +110°C •Poles: 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage:Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400V/690V ±10% from 5,5 kW and above The pump does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. •Pump body: Cast iron •Impeller: Cast iron • Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) • Mechanical seal : Carbon/SiC/EPDM • Motor support: Cast iron
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLPC4
  • TermékcsaládIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TermékcsoportIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák

Termék elérhetősége

Európa
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
Hasonló termékek